América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

HDTB110XK3BA

Disco duro externo portátil Canvio® Basics 3.0 de 1TB (Negro)

Número de parte: HDTB110XK3BA

Descubre una de las maneras más sencillas para añadir almacenamiento a tu computadora con el disco duro externo portátil Canvio® Basics 3.0 de Toshiba. Desde el momento en que lo desempaques te darás cuenta que es una de las soluciones más fáciles y eficaces para guardar tu información.

Canvio® Basics 3.0 es la solución perfecta para quienes buscan una manera práctica y efectiva para almacenar su creciente biblioteca digital. Está unidad de almacenamiento portátil te ofrece Drag-and-Drop, o sea que lo único que tienes que hacer es arrastrar y soltar el contenido deseado y ya está transferido. Canvio® Basics 3.0, con una capacidad de hasta 1 terabyte y con la tecnología USB 3.0 te permite guardar esos archivos saturados de tu PC y a una velocidad muchísimo más rápida. Además puedes tener mayor tranquilidad en caso de cualquier accidente, ya que cuenta con un sensor de golpes interno y con la tecnología de carga de rampa para resguardar la unidad y la información contra caídas y otros impactos inesperados. Y eso no es todo, gracias a su estilo ergonómico, es perfecto para llevarse a todo lados y de ese modo poder compartir tu contenido digital.

Canvio 1TB1 es capaz de guardar hasta 285,000 fotografías digitales ó 263,000 canciones digitales ó 820 películas descargadas digitalmente.

Características:

  • Transfiere tus archivos multimedia de gran tamaño a velocidades increíblemente rápidas con tecnología USB 3.0
  • Compatible retroactivamente con USB 2.0
  • Sensor de golpes interno y tecnología de carga de rampa para proteger tu disco duro externo y tus datos
  • Seguridad con la garantía limitada estándar de tres (3) años de Toshiba

Especificaciones:

  • Color: Negro
  • Capacidad: 1TB1
  • Tipo de interfaz: USB 3.0, hasta 5Gb/s de velocidad de transferencia
  • Velocidad de rotación: Hasta 5,400 RPM
  • Tiempo de búsqueda medio: 12ms
  • Caché de disco: 8MB
  • Dimensiones y peso: 3.1” W x 4.7” D x 0.65” H; 6.3 oz (78 x 119 x 16 mm y un peso de 178.6g)

Requisitos del sistema operativo:

  • Microsoft® Windows® 8, 7, XP o Vista
  • Un puerto USB 2.0 ó un puerto USB 3.0

La caja incluye:

  • Un (1) disco duro externo portátil Canvio Basics 3.0
  • Cable USB 3.0 (funciona con USB 2.0)
  • Guía de instalación rápida
  • Garantía limitada estándar de tres (3) años