América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

PA3927U-1PRP

Estación de Conexión Toshiba dynadock U3.0 con USB Universal 3.0

Número de parte: PA3927U-1PRP

Expande el potencial de tu computadora con la base de conexión dynadock™ U3.0, la Estación Universal de Acoplamiento que enlaza a todos tus aparatos electrónicos con tu laptop con tan sólo un cable USB 3.0. Ahora con una simple conexión por cable a tu computadora, tu puedes tener acceso a monitores de pantalla grande, altavoces estéreo, disco duro externo, disco óptico, impresora, teclado de tamaño completo y mouse. ¡Navega por internet mientras que escuchas música, revisas tu correo electrónico y tus cuentas en redes sociales, mira videos, escribe algo, trabaja en una presentación, o cualquier otra cosa que te puedas imaginar!

La base de conexión dynadock U3.0 tiene una tarjeta de video digital HD integrada con soporte de salida para dos monitores. Conecta una o dos pantallas externas con resolución de hasta 2048 x 1152 cada una. Mira hasta tres pantallas simultáneamente (incluyendo la pantalla de tu laptop). Los puertos de audio de 3.5mm o el puerto de salida HDMI™ también pueden reproducir sonido 5.1 surround, para ofrecer una auténtica experiencia multimedia.

Características:

  • Una simple conexión con cable USB 3.0 de tu laptop a todos tus accesorios
  • La tarjeta de video integrada le da soporte a dos monitores con resolución de hasta 2048 x 1152
  • Puerto de salida HDMI™ integrado para videos y juegos en Full HD 1080
  • 5.1 canales de sonido surround (envolvente) a través de HDMI™ o puertos de audio 3.5mm
  • Seis puertos USB
  • Dos puertos frontales de fácil acceso USB 3.0 “siempre encendidos” en modalidad Dormir y cargar
  • Rápida velocidad de transferencia de datos de USB 3.0 a una unidad de almacenamiento externo USB 3.0
  • Compatibilidad universal con todas las computadoras basadas en Windows®

Especificaciones:

  • Dimensiones y Peso: 4.5” W x 5.1” D x 9.3” H (con base); 1.19 lb (con base)
  • Puertos e indicadores:
    • Panel frontal:
    • Luz de Poder
    • Luz de estatus USB
    • 2 x “Siempre encendido” puertos USB 3.0 (Dormir y Cargar)
    • Línea de entrada 3.5mm(micrófono/auricular de manos libres)
    • Línea de salida 3.5mm (audífono/auricular de manos libres/altavoces)
  • Panel trasero:
    • Línea de salida 3 x 3.5mm (Altavoces de sonido surround 5.1 )
    • 2 puertos USB 3.0
    • 2 puertos USB 2.0
    • Puerto de red Gigabit Ethernet
    • Puerto de salida HDMI™
    • Puerto de salida DVI-I (adaptador DVI a VGA Incluido)
    • Conexión USB 3.0 (a PC)
    • Entrada DC (de poder)
  • Panel lateral: Ranura de cierre de seguridad