América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

PA3973U-1C0K

Video cámara de alta definición CAMILEO X200 de Toshiba

Número de parte: PA3973U-1C0K

Apoya la tradición, pero no te conformes con menos que la brillantez de las películas en alta definición que te mereces con la accesible videocámara Camileo® X200 Full HD 1080p de Toshiba.

Es ideal para quienes quieren la sensación de comodidad de una cámara con estilo más tradicional, pero que tienen un presupuesto más cercano a la definición estándar. Esta video cámara está lejos de ser tradicional cuando se trata de grabar impresionante video en estéreo 1080p Full HD, completa con Estabilización Electrónica De Imagen. Es perfecta para esas ocasiones cuando estás en movimiento o metido en la emoción. Llena la pantalla sin destruir la toma, gracias a un poderoso lente zoom óptico de 12 veces /Zoom Avanzado de 20 veces /y zoom digital de 60 veces. El zoom avanzado extiende el zoom óptico para crear una imagen superior al zoom digital y realmente capturar la esencia de la toma que tú quieres. A diferencia de muchos de sus competidores, la video cámara X200 automáticamente captura atractivas fotografías digitales interpoladas de 16MP utilizando un sensor CMOS de 8MP y detector de sonrisas. ¿Ahora, Necesitas mejor audio? Usa el contacto integrado para micrófono.

Estiliza tus tomas con cámara lenta, paso del tiempo, filtro blanco y negro, y otras características especiales. Después utiliza la edición fácil en la gran pantalla táctil de 3 pulgadas para cortar tus videos como más te guste. Oprime el botón de pausa para dejar de desperdiciar espacio de almacenamiento y reducir la aglomeración de archivos al grabar múltiples momentos en un solo archivo. Y cuando acabes de filmar, conéctate a tu computadora y carga fácilmente tu creación a la red con CAMILEO Uploader* de Toshiba. Carga la batería de la video cámara X200 vía USB o un adaptador de corriente alterna. Además, expande tu potencial con los accesorios incluidos, como un cable y control remoto mini HDMI®.

¿Buscas una video cámara con muchas funciones y posibilidades? Apodérate de la video cámara CAMILEO® X200 1080p Full HD de Toshiba.

*Sólo para sistemas basados en Windows®

Características:

  • Máxima resolución en video Full HD 1920x1080p
  • Zoom óptico de 12x
  • Zoom avanzado de 20x
  • Zoom digital de 60X
  • Monitor con pantalla táctil giratoria LCD de 3 pulgadas
  • Edición de video en monitor
  • Sensor 8MP CMOS con fotos de 16MP (interpoladas)
  • Estabilización de imagen
  • Micrófono estéreo integrado
  • Conector para micrófono
  • Mini Salida digital AV HDMI®
  • Pausa en grabación para grabar varios momentos en un mismo archivo
  • Detector de sonrisas (fotos)
  • Detector de caras (videos)
  • Modos de grabación: Detección de movimiento, Cámara Lenta, Período de Tiempo y Modo Pregrabar
  • Formatos de archivo: MP4(videos), JPG(imágenes)
  • Ranura de expansión SD/SDHC/SDXC s
  • ¡Accesorios incluidos! (control remoto, cable mini USB, cable mini HDMI, adaptador de corriente, AV con cable mini USB, bolsa de tela, y más)