América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Disco duro externo de escritorio de 2TB

Disco duro externo de escritorio de 2TB con USB 3.0

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela

Los discos duros externos de escritorio con USB 3.0 de Toshiba te ofrecen transferencias de datos a velocidades increíblemente rápidas. La interfase del puerto USB 3.0 interconstruído facilita enormemente la transferencia de archivos multimedia de gran tamaño y minimiza el tiempo de espera para las copias de seguridad así como para la recuperación de datos. Además son compatibles retroactivamente con los dispositivos USB 2.0. Este disco duro externo es perfecto para expandir las necesidades de almacenamiento de tu computadora y lo hace de la manera más fácil. Ya que te ofrece Plug-n-Play, o sea que sólo tienes que conectar la unidad al puerto USB de tu computadora, luego conectar el cable a una toma de corriente y listo. No hay necesidad de instalar un software adicional. Es lo que llámanos almacenamiento de la manera más sencilla posible. Olvídate de preocuparte por la falta de espacio, porque disfrutarás de una capacidad enorme para almacenar datos, hasta podrás guardar tus bibliotecas digitales de gran tamaño. Ya que el disco duro externo de 2TB1 tiene una capacidad máxima para almacenar hasta:

  • 571,000 fotografías digitales ó
  • 526 canciones digitales ó
  • 1,640 películas descargadas digitalmente
  • Esta unidad de almacenamiento de Toshiba tiene un diseño muy versátil para que la puedas colocar sobre tu escritorio, ya sea de forma horizontal o vertical, como tú prefieras. Además la reducción del ruido en el ventilador, permite un funcionamiento silencioso y a la misma vez es muy eficiente porque mantiene el disco con un nivel de enfriamiento apropiado. Y si se trata de calidad, este disco duro externo de escritorio con USB 3.0 de Toshiba está respaldado por una garantía limitada estándar de tres (3) años y está construido en conformidad con las normas de alta calidad de Toshiba. Todo esto, con el objetivo de ofrecerte una unidad de almacenamiento adicional y eficaz con la tecnología USB más reciente.

    Características:

  • Compatible con USB 3.0 y USB 2.0
  • USB 3.0 y compatible con USB 2.0
  • Una forma más rápida para añadir almacenamiento a tu computadora
  • Plug-n-Play, sólo conectas y listo
  • No hay necesidad de instalar ningún software
  • Drag & Drop, para guardar tus archivos
  • Listo para usarse desde el momento en que lo desempacas
  • Incluye garantía limitada estándar de tres (3) años

Especificaciones:

  • Capacidad: 2TB
  • Tipo de interfaz: USB 3.0 (compatible retroactivamente con USB 2.0)
  • Velocidad de transferencia
  • Hasta 5Gb/s (USB 3.0)
  • Hasta 480 Mb/s (USB 2.0)
  • Velocidad de rotación: 5400 RPM
  • Tiempo de búsqueda medio: 8.9ms
  • Caché de disco: 32MB
  • Dimensiones y peso: 7.56” L x 4.76” W x 1.45” H, 2.22 lbs (192 x 120.9 x 36 mm y un peso de 93g)
  • Color: Negro/Plateado
  • Requisitos para sistemas operativos:

  • OS: Microsoft® Windows® 7, XP ó Vista (pre-formateado para NTFS) o Mac® OS X® (es necesario formatear el disco)
  • Puerto: Un puerto USB 3.0 ó un puerto USB 2.0
  • La caja o paquete incluye:

  • Un (1) disco duro externo de escritorio Toshiba, cable USB 3.0, adaptador de corriente AC, base para unidad de disco duro externo, Guía de instalación rápida, Manual del usuario (precargado en el disco)
  • Garantía limitada estándar de tres (3) años