América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Toshiba NB515-SP0303LL

Mini Toshiba NB515-SP0303LL Netbook

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay

Especificaciones del modelo: Toshiba NB515-SP0303LL


Sistema operativo*
Windows 7 Home Basic
Procesador*
Procesador Intel® Atom® N2600
Tamaño de la pantalla
10.1" widescreen
Memoria*
Configurada con 2 GB DDR3 1066MHz
Disco duro*
Disco duro de 500 GB (5400 RPM) Serial ATA
Motor de gráficos*
Gráficos Intel® Media Accelerator 3150
Resolución de la pantalla
1024 x 600 de resolución nativa (WSVGA)
RGB
RGB (monitor)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
3-USB (2.0), Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Bluetooth
Bluetooth® versión 3.0 + HS (alta velocidad)
Webcam
Cámara web y micrófono
Audio
Parlante integrado (mono)
Color
Satín azul metálico
Batería
Batería de iones de litios de 6 celdas/48 Wh
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 30 vatios (19V x 1.58 A) con detección automática, 100-240 V/50-60 Hz