América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Laptops Portege®

LAPTOPS PORTÉGÉ®

Una exposición de tecnología para máxima movilidad

Para ejecutivos, expertos en movilidad o para quienes desean mayor portabilidad, estilo, rendimiento y lo último en tecnología.

  • Laptops y Ultrabooks Ultra portátiles
  • Equipadas con las tecnologías más recientes
  • Galardonada línea de computadoras

CARACTERÍSTICAS DE LAS LAPTOPS TECRA®

RENDIMIENTO SIN CONCECIONES
RENDIMIENTO SIN CONCECIONES
No te dejes llevar por el distintivo y ligero diseño de las laptops Portégé®, porque al realizar las tareas logran su cometido y demuestran que no son ligeras en cuanto a desempeño, sino todo lo contario. Ya que con los procesadores optimizados Intel® Core™ podrás realizar múltiples tareas durante el día, sin esfuerzo ni preocupación gracias a la vida prolongada de su batería.
FUERTE, CONFIABLE Y DURABLE
FUERTE, CONFIABLE Y DURABLE
Fieles al legado de innovación de Toshiba, las laptops Portégé® han sido diseñadas con características destinadas a crear una portátil más delgada y ligera pero a la vez más fuerte y confiable. Basta con ver su chasis de aleación de magnesio reforzado con estructuras hexagonales conocido como honeycomb para una mayor durabilidad y solidez, con diseños resistentes para en caso de accidentes. Cuentan también con protección adicional para resguardar el disco duro de posibles impactos.
TECNOLOGÍA EASYGUARD
TECNOLOGÍA EASYGUARD
Las laptops Portégé® te brindan la tranquilidad que necesitas para mantenerte activo y en movimiento gracias a su conjunto de protecciones para en caso de cargas electroestáticas, salpicaduras y caídas. También tu contenido estará más resguardado a través de funciones como; el lector de huellas digitales y más confiabilidad con un teclado resistente a salpicaduras.
MUCHAS FUNCIONES ADICIONALES
MUCHAS FUNCIONES ADICIONALES
Fieles al legado de innovación de Toshiba, las laptops Portégé® han sido diseñadas con características destinadas a crear una portátil más delgada y ligera pero a la vez más fuerte y confiable. Basta con ver su chasis de aleación de magnesio reforzado con estructuras hexagonales conocido como honeycomb para una mayor durabilidad y solidez, con diseños resistentes para en caso de accidentes. Cuentan también con protección adicional para resguardar el disco duro de posibles impactos.

MODELOS DISPONIBLES

Series Z30

Series Z30

Conoce Mas

Más ligero que el aire, y más móvil de lo que te imaginas.

  • Windows 7 Professional (Windows 8.1 Pro license and recovery media included)
  • Procesador Intel® Core™ i7-4600U
  • Memoria de 8 GB DDR3L 1600 MHz (máx. 16 GB)
Serie R30

Serie R30

Conoce Mas

Vuelve a descubrir el significado de movilidad

  • Windows 7 Professional (Windows 8.1 Pro license and recovery media included)
  • Procesador Intel® Core™ i7-4600M
  • Disco duro de 750 GB (5400 RPM) Serial ATA
  • DTS Studio Sound™