América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite C45-ASP4307FL

Laptop Satellite C45-ASP4307FL

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela

Especificaciones del modelo: Satellite C45-ASP4307FL


Sistema operativo*
Windows 8
Procesador*
Procesador Intel® Celeron® 1037U
Tamaño de la pantalla
Pantalla diagonal ancha de 14.0 pulgadas
Memoria*
Configurada con 4 GB DDR3 1333MHz (máx. 16 GB)
Disco duro*
Disco duro de 500 GB (5400 RPM) Serial ATA
Unidad de discos ópticos*
Unidad DVD SuperMulti compatible con 11 formatos
Motor de gráficos*
Gráficos Mobile Intel® HD
Resolución de la pantalla
1366 x 768 de resolución nativa (HD)
RGB
RGB (monitor)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
3-USB (2.0), Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Bluetooth
Bluetooth® versión 4.0
Webcam
Cámara web HD y micrófono
Audio
DTS Sound™, Parlantes integrados estéreo
Color
Terminado Fusion® Horizon en plata mercurio
Batería
Batería de iones de litios de 6 celdas/48 Wh
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 45 vatios (19 V x 2.37 A) con detección automática, 100-240 V/50-60 Hz