América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite C845-SP4330KL

Laptop SatelliteC845-SP4330KL

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay

Especificaciones del modelo: Satellite C845-SP4330KL


Sistema operativo*
Windows 8
Procesador*
Procesador Intel® Celeron® 847
Tamaño de la pantalla
Pantalla diagonal ancha de 14.0 pulgadas
Memoria*
Configurada con 2 GB DDR3 1333MHz
Disco duro*
Disco duro de 500 GB (5400 RPM) Serial ATA
Unidad de discos ópticos*
Unidad DVD SuperMulti compatible con 11 formatos
Motor de gráficos*
Gráficos Mobile Intel® HD
Resolución de la pantalla
1366 x 768 de resolución nativa (HD)
RGB
RGB (monitor)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
3-USB (2.0), Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Webcam
Cámara web y micrófono
Audio
Parlantes integrados estéreo
Color
Acabado trax en negro satinado
Batería
Batería de iones de litios de 6 celdas/48 Wh
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 65 vatios (19 V 3.42 A) 100-240 V/50-60 Hz