América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite L45-ASP4201WL

Laptop Satellite L45-ASP4201WL

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela

Especificaciones del modelo: Satellite L45-ASP4201WL


Sistema operativo*
Windows 8
Procesador*
Procesador Intel® Core™ i3-3227U
Tamaño de la pantalla
Pantalla diagonal ancha de 14.0 pulgadas
Memoria*
Configurada con 6 GB DDR3 1600MHz
Disco duro*
Disco duro de 750 GB (5400 RPM) Serial ATA
Unidad de discos ópticos*
Unidad DVD SuperMulti compatible con 11 formatos
Motor de gráficos*
Gráficos Mobile Intel® HD
Resolución de la pantalla
1366 x 768 de resolución nativa (HD)
RGB
RGB (monitor)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
1 puerto USB v2.0, 1 puerto USB v3.0, 1 puerto USB 3.0 con función de USB Sleep and Charge, Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Bluetooth
Bluetooth® versión 4.0
Webcam
Cámara web HD y micrófono
Audio
Parlantes integrados estéreo
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 45 vatios (19 V x 2.37 A) con detección automática, 100-240 V/50-60 Hz