América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite L845-SP4146KL

Laptop Satellite L845-SP4146KL

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela

Especificaciones del modelo: Satellite L845-SP4146KL


Sistema operativo*
Windows 8
Procesador*
Procesador Intel® Core™ i5-3230M
Tamaño de la pantalla
Pantalla diagonal ancha de 14.0 pulgadas
Memoria*
Configurada con 2 GB DDR3 1600 MHz (máx. 16GB)
Disco duro*
Disco duro de 500 GB (5400 RPM) Serial ATA
Unidad de discos ópticos*
Unidad DVD SuperMulti compatible con 11 formatos
Motor de gráficos*
Gráficos Mobile Intel® HD
Resolución de la pantalla
1366 x 768 de resolución nativa (HD)
RGB
RGB (monitor)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
1 puerto USB 3.0 con función de USB Sleep and Charge, 2 puertos USB 3.0, Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Bluetooth
Bluetooth® versión 4.0
Webcam
Cámara web HD y micrófono
Audio
Parlantes integrados estéreo
Color
Fusion® Finish en Negro Tuxedo
Batería
Batería de iones de litios de 6 celdas/48 Wh
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 65 vatios (19 V 3.42 A) 100-240 V/50-60 Hz