América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite S845-SP4211TL

Laptop Satellite S845-SP4211TL

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Bolivia, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela

Especificaciones del modelo: Satellite S845-SP4211TL


Sistema operativo*
Windows 7 Home Premium (64-bit), SP1
Procesador*
Procesador Intel® Core™ i5-3210M
Tamaño de la pantalla
14.0"
Disco duro*
Disco duro de 640 GB (5400 RPM) Serial ATA
Unidad de discos ópticos*
Unidad DVD SuperMulti compatible con 11 formatos
Motor de gráficos*
Gráficos Mobile Intel® HD
Resolución de la pantalla
1366 x 768 de resolución nativa (HD)
RGB
RGB (monitor)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
1 puerto USB 3.0 con función de USB Sleep and Charge, 2 puertos USB 3.0, Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Bluetooth
Bluetooth® versión 4.0
Webcam
Cámara web y micrófono
Audio
SRS Premium Sound HD™, Parlantes integrados estéreo
Color
Aluminio cepillado azul hielo
Batería
Batería de iones de litios de 6 celdas/48 Wh
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 65 vatios (19 V 3.42 A) 100-240 V/50-60 Hz