América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite S845-SP4336TL

Laptop SatelliteS845-SP4336TL

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela

Especificaciones del modelo: Satellite S845-SP4336TL


Sistema operativo*
Windows 8
Procesador*
Procesador Intel® Core™ i5-3210M
Tamaño de la pantalla
Pantalla diagonal ancha de 14.0 pulgadas
Disco duro*
Disco duro de 640 GB (5400 RPM) Serial ATA
Tipo de pantalla*
TruBrite® TFT con retroiluminación por LED
RGB
RGB (monitor)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
1 puerto USB v2.0 con USB Sleep and Charge, 2 puertos USB 3.0
Red de área local inalámbrica*
Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g)
Bluetooth
Bluetooth® versión 4.0
Webcam
Cámara web y micrófono
Audio
Parlantes integrados estéreo
Color
Aluminio cepillado azul hielo
Batería
Batería de iones de litios de 6 celdas/48 Wh
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 65 vatios (19 V 3.42 A) 100-240 V/50-60 Hz