América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite U845-SP4201L

Laptop Satellite U845-SP4201L

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay

Especificaciones del modelo: Satellite U845-SP4201L


Sistema operativo*
Windows 7 Home Premium (64-bit), SP1
Procesador*
Procesador Intel® Core™ i5-3317U
Tamaño de la pantalla
Pantalla diagonal ancha de 14.0 pulgadas
Memoria*
Configurada con 6 GB DDR3 1600MHz
Disco duro*
Disco duro de 500 GB (5400 RPM) Serial ATA
Motor de gráficos*
Gráficos Mobile Intel® HD
Resolución de la pantalla
1366 x 768 de resolución nativa (HD)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
3-USB (2.0), Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Bluetooth
Bluetooth® versión 4.0
Webcam
Cámara web y micrófono
Audio
Parlantes integrados estéreo
Color
Aluminio cepillado cielo plata
Batería
Batería de iones de litio de 4 celdas/54 Wh (no remplazable por el usuario)
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 45 vatios (19 V x 2.37 A) con detección automática, 100-240 V/50-60 Hz