América Latina

Selecciona Tu País

O puedes buscar entre todos nuestros productos en la región de Latinoamérica.

Satellite U940-SP4301GL

Laptop Satellite U940-SP4301GL

Este producto sólo está disponible en los siguientes países:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguay

Especificaciones del modelo: Satellite U940-SP4301GL


Sistema operativo*
Windows 8
Procesador*
Procesador Intel® Core™ i5-3317U
Tamaño de la pantalla
14.0"
Memoria*
Configurada con 6 GB DDR3 1600MHz
Disco duro*
Disco duro de 500 GB (5400 RPM) Serial ATA
Motor de gráficos*
Gráficos Mobile Intel® HD
Resolución de la pantalla
1366 x 768 de resolución nativa (HD)
HDMI
1x HDMI®
Puertos USB
1 puerto USB v2.0, 1 puerto USB v3.0, 1 puerto USB 3.0 con función de USB Sleep and Charge, Puerto LAN RJ-45
Red de área local inalámbrica*
Conexión en red Wi-Fi® Wireless (802.11b/g/n)
Webcam
Cámara web HD y micrófono
Audio
SRS Premium Sound 3D®, Parlantes integrados estéreo
Color
Fusion® Finish en Ice Blue con Lattice
Batería
Batería de iones de litio de 4 celdas/45 Wh
Adaptador de CA
Adaptador de CA de 45 vatios (19 V x 2.37 A) con detección automática, 100-240 V/50-60 Hz